Publique sus productos
METAPHOR Washbasin bowl, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve, black spacer frame
METAPHOR Washbasin bowl, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve, black spacer frame
    LAUFEN

    METAPHOR Washbasin bowl, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve, black spacer frame

    Traducido por Google,
    Lavabo de acero Vitreon, sin bancada para grifería, sin orificio para grifería, sin rebosadero, incluye set de fijación, válvula de desagüe, marco distanciador negro.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaH512ME5-112U
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-01-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)115
    • Ancho (mm)500
    • Profundidad (mm)375
    Información relacionada
    • Material principalEsmalte
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descripción Uniclass 2015Sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica Oceanía