Publique sus productos
FORM Drop-in washbasin, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, with overflow, including fixing set, overflow set
LAUFEN

FORM Drop-in washbasin, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, with overflow, including fixing set, overflow set

Traducido por Google,
Lavabo de encastre, fabricado en acero Vitreon, sin bancada para grifería, sin orificio para grifería, con rebosadero, incluye set de fijación, set de rebosadero
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaH517FM6-1091
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-01-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)150
  • Ancho (mm)525
  • Profundidad (mm)425
Información relacionada
  • Material principalEsmalte
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Descripción Uniclass 2015Sinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks