Publique sus productos
INSERT Washplace, wall-hung, made of Vitreon Steel, shelf right, with one tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve
INSERT Washplace, wall-hung, made of Vitreon Steel, shelf right, with one tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve
    LAUFEN

    INSERT Washplace, wall-hung, made of Vitreon Steel, shelf right, with one tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve

    Traducido por Google,
    Lavabo suspendido de acero Vitreon, repisa a la derecha, con un orificio para grifería, sin rebosadero, incluye set de fijación, válvula de desagüe.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaH585IN4-1111
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-01-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)470
    • Ancho (mm)485
    • Profundidad (mm)317
    Información relacionada
    • Material principalEsmalte
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descripción Uniclass 2015Sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks