Publique sus productos
CLEANET MEDA Shower toilet, floorstanding, silent flush, rimless, incl. seat and cover with washing, drying function, heated seat, remote control, Wi-Fi & APP, UV disinfection and ambient light
LAUFEN

CLEANET MEDA Shower toilet, floorstanding, silent flush, rimless, incl. seat and cover with washing, drying function, heated seat, remote control, Wi-Fi & APP, UV disinfection and ambient light

Traducido por Google,
Inodoro con función de bidé, de pie, con descarga silenciosa, sin borde, incluye asiento y tapa con función de lavado y secado, asiento calefactable, mando a distancia, Wi-Fi y aplicación móvil, desinfección UV y luz ambiental.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaH605110
  • Familia de productoCleanet
  • Grupo de productosCLEANET MEDA
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-06-16
  • Número de edición1
  • Altura (mm)515
  • Ancho (mm)370
  • Profundidad (mm)540
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enRepública Checa
  • Peso Neto (kg)34.8
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Código Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Descripción Uniclass 2015Toilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 19
  • Título OmniClass Water Closets