Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
laufen/products/a9119ea4-81f5-49d0-a949-c7b6516b0e9d
Inicio
Categorías
Sanitarios
Lavabos
PRO X Washbasin 60cm
Disponible en Estados Unidos
LAUFEN
Seguir
PRO X Washbasin 60cm
Traducido por Google,
Ver original
Lavabo de 60 cm
Descargar
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
H810863
Familia de producto
Washbasins
Grupo de productos
PRO X
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2026-07-02
Número de edición
1
Altura (mm)
160
Ancho (mm)
465
Profundidad (mm)
600
Links
Links
Instalación URL
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/GP99/EN/H8108630001041
Certificación de producto
https://www.laufen.com/sustainability/certificates-and-declarations
Descripción técnica
https://www.laufen.com/laufen-services/productSheet30/EXPORT/en/H8108630001041
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Cerámica
Diseñado en
Suiza
Fabricado en
República Checa
Peso Neto (kg)
16.3
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Sanitarios - Lavabos
Código Uniclass 2015
Pr_40_20_96
Descripción Uniclass 2015
Wash basins, sinks and troughs
CSI MasterFormat 2014 Code
22 41 16.16
CSI MasterFormat 2014 Título
Residential Sinks
Número OmniClass
23-31 13 00
Título OmniClass
Sinks
Productos similares
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.2
(
6
)
Descargar
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
Descargar
LAUFEN
Slim, Kitchen faucet
Descargar
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
Descargar
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
Descargar
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
Descargar