Publique sus productos
PRO X Washbasin 65cm
PRO X Washbasin 65cm
PRO X Washbasin 65cm
PRO X Washbasin 65cm
    LAUFEN

    PRO X Washbasin 65cm

    Traducido por Google,
    Lavabo de 65 cm
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaH810864
    • Familia de productoWashbasins
    • Grupo de productosPRO X
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-07-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)160
    • Ancho (mm)465
    • Profundidad (mm)650
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enPolonia
    • Peso Neto (kg)19
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks