Publique sus productos
VOLTA Small washbasin, spiral water flow, incl. flat trap open/close
VOLTA Small washbasin, spiral water flow, incl. flat trap open/close
VOLTA Small washbasin, spiral water flow, incl. flat trap open/close
VOLTA Small washbasin, spiral water flow, incl. flat trap open/close
VOLTA Small washbasin, spiral water flow, incl. flat trap open/close
    LAUFEN

    VOLTA Small washbasin, spiral water flow, incl. flat trap open/close

    Traducido por Google,
    Lavabo pequeño, con flujo de agua en espiral, incluye sifón plano de apertura/cierre.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaH815871
    • Familia de productoWashbasins
    • Grupo de productosVOLTA
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-05-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)125
    • Ancho (mm)455
    • Profundidad (mm)405
    Información relacionada
    • Material principalCerámica de Zafiro
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enAustria
    • Peso Neto (kg)12.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks