Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
laufen/products/44dd1d02-ac4b-4724-9db4-4a73cbb7fc88
Inicio
Categorías
Sanitarios
Lavabos
PRO X Washbasin 65cm, undersurface ground
Disponible en Estados Unidos
LAUFEN
Seguir
PRO X Washbasin 65cm, undersurface ground
Traducido por Google,
Ver original
Lavabo de 65 cm, bajo el suelo
Descargar
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
H816864
Familia de producto
Washbasins
Grupo de productos
PRO X
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2026-07-02
Número de edición
1
Altura (mm)
160
Ancho (mm)
465
Profundidad (mm)
650
Links
Links
Instalación URL
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/GP99/EN/H8168640001041
Certificación de producto
https://www.laufen.com/sustainability/certificates-and-declarations
Descripción técnica
https://www.laufen.com/laufen-services/productSheet30/EXPORT/en/H8168640001041
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Cerámica
Diseñado en
Suiza
Fabricado en
Polonia
Peso Neto (kg)
19
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Sanitarios - Lavabos
Código Uniclass 2015
Pr_40_20_96
Descripción Uniclass 2015
Wash basins, sinks and troughs
CSI MasterFormat 2014 Code
22 41 16.16
CSI MasterFormat 2014 Título
Residential Sinks
Número OmniClass
23-31 13 00
Título OmniClass
Sinks
Productos similares
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
Descargar
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
Descargar
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
Descargar
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
Descargar
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin H810082
Descargar
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.0
(
5
)
Descargar