Publique sus productos
PRO X Washbasin 55cm, COMPACT
PRO X Washbasin 55cm, COMPACT
PRO X Washbasin 55cm, COMPACT
PRO X Washbasin 55cm, COMPACT
    LAUFEN

    PRO X Washbasin 55cm, COMPACT

    Traducido por Google,
    Lavabo de 55 cm, COMPACTO
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaH818862
    • Familia de productoWashbasins
    • Grupo de productosPRO X
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-07-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)160
    • Ancho (mm)380
    • Profundidad (mm)550
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enPolonia
    • Peso Neto (kg)13.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks