Publique sus productos
MEDA Floorstanding WC Silent flush, 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical 70-305
LAUFEN

MEDA Floorstanding WC Silent flush, 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical 70-305

Traducido por Google,
Inodoro de pie Silent flush, 'rimless', monomando, de gran profundidad, sin borde de descarga, salida horizontal/vertical 70-305
Especificaciones
  • Compatible with: H891113 WC seat and cover, removable, with lowering system, chrom hinges H827082 Cistern, side water inlet (left or right) H827081 Cistern, rear water inlet (centre) H827083 Cistern without insulation tank, water connection at bottom left
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaH824111
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-08-19
  • Número de edición1
  • Altura (mm)440
  • Ancho (mm)680
  • Profundidad (mm)360
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enRepública Checa
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Descripción Uniclass 2015WC suites
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures