Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
laufen/products/3b41c5ba-fc09-44d8-b017-34894961d657
Inicio
Categorías
Sanitarios
Inodoros
PRO X Floorstanding WC Silent flush, 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical 70-305
Disponible en Estados Unidos
LAUFEN
Seguir
PRO X Floorstanding WC Silent flush, 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical 70-305
Traducido por Google,
Ver original
Inodoro de pie Silent flush, 'rimless', monomando, de gran profundidad, sin borde de descarga, salida horizontal/vertical 70-305
Descargar
Especificaciones
Especificaciones
Compatible with:H82995x|H891862|H891863|H891864|H898966|H898965
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
H824861
Familia de producto
Toilets
Grupo de productos
PRO X
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2026-06-30
Número de edición
1
Altura (mm)
430
Ancho (mm)
360
Profundidad (mm)
680
Links
Links
Instalación URL
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/GP99/EN/H8248610000001
Certificación de producto
https://www.laufen.com/sustainability/certificates-and-declarations
Descripción técnica
https://www.laufen.com/laufen-services/productSheet30/EXPORT/en/H8248610000001
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Vitrochina
Diseñado en
Suiza
Fabricado en
Portugal
Peso Neto (kg)
38
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Sanitarios - Inodoros
Código Uniclass 2015
Pr_40_20_93_97
Descripción Uniclass 2015
WC suites
CSI MasterFormat 2014 Code
22 41 13.13
CSI MasterFormat 2014 Título
Residential Water Closets
Número OmniClass
23-31 19 00
Título OmniClass
Toilets
Productos similares
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.2
(
6
)
Descargar
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
Descargar
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
Descargar
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin H810082
Descargar
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
Descargar
LAUFEN
Slim, Kitchen faucet
Descargar