Publique sus productos
LAUFEN PRO Floorstanding WC, close-coupled, washdown, rimless, outlet horizontal or vertical
LAUFEN

LAUFEN PRO Floorstanding WC, close-coupled, washdown, rimless, outlet horizontal or vertical

Traducido por Google,
Inodoro de pie, monobloque, fondo profundo, sin reborde, salida horizontal o vertical
Especificaciones
  • Compatible with:H829951|H829952|H829953|H829955|H891601|H893952|H893955|H893957|H893959|H896950|H8989600|H898965|H898966|H896951|H891891|H89G890|H891892
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaH825962
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de productosLAUFEN PRO
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-05-19
  • Número de edición1
  • Altura (mm)430
  • Ancho (mm)360
  • Profundidad (mm)650
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enRepública Checa
  • Peso Neto (kg)36.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Descripción Uniclass 2015WC suites
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets