Publique sus productos
VILA 2.0 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover
VILA 2.0 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover
VILA 2.0 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover
VILA 2.0 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover
    LAUFEN

    VILA 2.0 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover

    Traducido por Google,
    Urinario sifónico 'rimless', entrada de agua interna, sin orificios de montaje para tapa
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaH841144
    • Familia de productoUrinals
    • Grupo de productosVILA 2.0
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)495
    • Ancho (mm)280
    • Profundidad (mm)335
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enRepública Checa
    • Peso Neto (kg)11.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Urinarios
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
    • Descripción Uniclass 2015Wall-hung urinals
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Urinals
    • Número OmniClass23-31 21 00
    • Título OmniClass Urinals