Publique sus productos
VILA 2.0 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover, with electronic control system, mains operated (230V), with integrated bluetooth
VILA 2.0 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover, with electronic control system, mains operated (230V), with integrated bluetooth
VILA 2.0 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover, with electronic control system, mains operated (230V), with integrated bluetooth
    LAUFEN

    VILA 2.0 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover, with electronic control system, mains operated (230V), with integrated bluetooth

    Traducido por Google,
    Urinario sifónico sin borde, con entrada de agua interna, sin orificios de montaje para tapa, con sistema de control electrónico, alimentado por red eléctrica (230 V), con Bluetooth integrado.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaH841148
    • Familia de productoUrinals
    • Grupo de productosVILA 2.0
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)495
    • Ancho (mm)280
    • Profundidad (mm)335
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enRepública Checa
    • Peso Neto (kg)11.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Urinarios
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
    • Descripción Uniclass 2015Wall-hung urinals
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Urinals
    • Número OmniClass23-31 21 00
    • Título OmniClass Urinals
    Biblioteca de productos de BIMobject

    Aplicación de diseño para Revit

    Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

    Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

    • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
    • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
    • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit