Publique sus productos
BERNINA Wall-hung sink basin, with rim flushing, internal water inlet, internal outlet horizontal, with sink grid
LAUFEN

BERNINA Wall-hung sink basin, with rim flushing, internal water inlet, internal outlet horizontal, with sink grid

Traducido por Google,
Lavabo suspendido, con descarga de borde, entrada de agua interna, salida de agua interna horizontal, con rejilla.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaH851049
  • Familia de productoSPECIAL CERAMIC PRODUCTS
  • Grupo de productosBERNINA
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-05-19
  • Número de edición1
  • Altura (mm)450
  • Ancho (mm)500
  • Profundidad (mm)425
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enRepública Checa
  • Peso Neto (kg)18.3
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Descripción Uniclass 2015Sinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks