Publique sus productos
SIT Shower Toilet Seat with lateral water & Electricity connection, removable, with lowering system, incl. Remote control with turning wheel (Swiss electronic plug)
LAUFEN

SIT Shower Toilet Seat with lateral water & Electricity connection, removable, with lowering system, incl. Remote control with turning wheel (Swiss electronic plug)

Traducido por Google,
Asiento de inodoro con función de bidé, con conexión lateral de agua y electricidad, extraíble, con sistema de descenso, incluye mando a distancia con rueda giratoria (enchufe electrónico suizo).
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaH891892
  • Familia de productoShower toilet seats
  • Grupo de productosCLEANET SIT
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-06-16
  • Número de edición1
  • Altura (mm)90
  • Ancho (mm)390
  • Profundidad (mm)500
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enTaiwán
  • Peso Neto (kg)7.8
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Asientos de inodoro / WC
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_83
  • Descripción Uniclass 2015Shower seats
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 17 23
  • Título OmniClass Shower Seats

Disponibilidad en regiones

Europa