Publique sus productos
INEO Flush plate INEO HORIZON, Dual Flush
LAUFEN

INEO Flush plate INEO HORIZON, Dual Flush

Traducido por Google,
Placa de descarga INEO HORIZON, Doble Descarga
Especificaciones
  • Compatible with: H920115 INEOLINK concealed cistern for wall-hung WC and shower WC
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaH900111
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-08-19
  • Número de edición1
  • Altura (mm)145
  • Ancho (mm)213
  • Profundidad (mm)6
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Instalaciones para baños
  • Clasificación IFC Accionador
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
  • Descripción Uniclass 2015WC flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • Número OmniClass23-27 33 00
  • Título OmniClass Valve Actuators