Publique sus productos
Laurin, Bidet faucet, Eco+, projection 105 mm, w. pop-up waste
LAUFEN

Laurin, Bidet faucet, Eco+, projection 105 mm, w. pop-up waste

Traducido por Google,
Mezclador de bidé, Eco+, saliente 105 mm, con desagüe automático
Especificaciones
  • Eco+, projection 105 mm, w. pop-up waste
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaHF500710100000
  • Familia de productoLaurin
  • Grupo de productosFaucets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-03-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioCromo
  • Diseñado enSuiza
  • Peso Neto (kg)1.6
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_11
  • Descripción Uniclass 2015Bidet taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets