Publique sus productos
Citypro Liberty, Kitchen faucet, Projection 225 mm, swivel spout
LAUFEN

Citypro Liberty, Kitchen faucet, Projection 225 mm, swivel spout

Traducido por Google,
Monomando de lavabo, proyección 225 mm, caño giratorio, cartucho con limitaciones fijas
Especificaciones
  • Projection 225 mm, swivel spout
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaHF500930100094
  • Familia de productoCitypro Liberty
  • Grupo de productosFaucets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-03-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioCromo
  • Diseñado enSuiza
  • Peso Neto (kg)2.57
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Descripción Uniclass 2015Sink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets

Disponibilidad en regiones

Europa
Liechtenstein
Suiza