Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
laufen/products/a8b7a299-4550-49ee-8469-3ce6c7d2deb7
Inicio
Categorías
Sanitarios
Duchas
Citypro S, Showerstation, Mounting dist. 120 mm, Ø 250 mm, rainshower, handshower, flexible hose and diverter
No disponible en Estados Unidos
LAUFEN
Seguir
Citypro S, Showerstation, Mounting dist. 120 mm, Ø 250 mm, rainshower, handshower, flexible hose and diverter
Traducido por Google,
Ver original
Estación de ducha termostática, distancia de montaje 153 mm, ducha de lluvia Ø 250 mm, ducha de mano Stella 100, 1 flexo y desviador
Descargar
Especificaciones
Especificaciones
Mounting dist. 120 mm, Ø 250 mm, rainshower, handshower, flexible hose and diverter
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
HF501957100000
Familia de producto
Citypro S
Grupo de productos
Faucets
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2024-03-01
Número de edición
1
Links
Links
Instalación URL
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/CH99/DE/HF501957100000
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Bronce
Material secundario
Cromo
Diseñado en
Suiza
Peso Neto (kg)
5.1
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Sanitarios - Duchas
Clasificación IFC
Terminal sanitario
Código Uniclass 2015
SL_35_80_80
Descripción Uniclass 2015
Showers
CSI MasterFormat 2014 Code
22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Título
Residential Faucets, Supplies, and Trim
Número OmniClass
23-31 11 00
Título OmniClass
Faucets
Disponibilidad en regiones
Europa
Liechtenstein
Suiza
Productos similares
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.0
(
5
)
Descargar
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
Descargar
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
Descargar
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
Descargar
LAUFEN
Slim, Kitchen faucet
Descargar
LAUFEN
LAUFEN PRO Freestanding Bathtub 1500 x 700 mm, made of Marbond material
Descargar