Publique sus productos
HF504778423000 Kartell • LAUFEN Elbow to the wall with wall connection elbow, projection 42 mm, PVD inox look
LAUFEN

HF504778423000 Kartell • LAUFEN Elbow to the wall with wall connection elbow, projection 42 mm, PVD inox look

Traducido por Google,
Codo a la pared con codo de conexión a la pared, saliente 42 mm, con interruptor de vacío, totalmente metálico, PVD aspecto inox.
Especificaciones
  • Elbow to the wall with wall connection elbow, projection 42 mm, PVD inox look
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaHF504778423000
  • Familia de productoKartell • LAUFEN
  • Grupo de productosFaucets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-09-12
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enSuiza
  • Peso Neto (kg)0.53
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015SL_35_80_80
  • Descripción Uniclass 2015Showers
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers