Publique sus productos
Quadriga, Basin faucet, Projection 140 mm, fixed spout, pop-up waste, stainless steel
LAUFEN

Quadriga, Basin faucet, Projection 140 mm, fixed spout, pop-up waste, stainless steel

Traducido por Google,
Monomando lavabo, proyección 140 mm, caño fijo, con desagüe automático, acero inoxidable
Especificaciones
  • Projection 140 mm, fixed spout, pop-up waste, stainless steel
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaHF901103441000
  • Familia de productoQuadriga
  • Grupo de productosFaucets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-03-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enSuiza
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
  • Descripción Uniclass 2015Washbasin taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets