Publique sus productos
Quadriga, Wall-mounted spout, Projection 190 mm, stainless steel
LAUFEN

Quadriga, Wall-mounted spout, Projection 190 mm, stainless steel

Traducido por Google,
Caño de pared para bañera, proyección 190 mm, acero inoxidable
Especificaciones
  • Projection 190 mm, stainless steel
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaHF901171441000
  • Familia de productoQuadriga
  • Grupo de productosFaucets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-03-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enSuiza
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_97
  • Descripción Uniclass 2015Washbasin spouts
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets