Publique sus productos
Pure, Bath faucet, Projection 175, mounting dist. 153 mm, w. fittings, w. accessories
LAUFEN

Pure, Bath faucet, Projection 175, mounting dist. 153 mm, w. fittings, w. accessories

Traducido por Google,
Mezclador de bañera, saliente 175 mm, distancia de montaje 153 mm, con grifería, con accesorios
Especificaciones
  • Projection 175, mounting dist. 153 mm, w. fittings, w. accessories
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaHF901760100000
  • Familia de productoPure
  • Grupo de productosFaucets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-03-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioCromo
  • Diseñado enSuiza
  • Peso Neto (kg)3322
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
  • Descripción Uniclass 2015Bath taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets