Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
laufen/products/0d6215bf-c71e-434e-948f-c66d6aac7074
Inicio
Categorías
Cocina
Grifos y mezcladores de cocina
Twinplus, Kitchen faucet, Projection 225 mm, swivel spout
No disponible en Estados Unidos
LAUFEN
Seguir
Twinplus, Kitchen faucet, Projection 225 mm, swivel spout
Traducido por Google,
Ver original
Monomando de fregadero saliente 225 mm caño giratorio
Descargar
Especificaciones
Especificaciones
Projection 225 mm, swivel spout
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
HF905432100000
Familia de producto
Twinplus
Grupo de productos
Faucets
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2024-03-01
Número de edición
1
Links
Links
Instalación URL
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/CH99/DE/HF905432100000
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Bronce
Material secundario
Cromo
Diseñado en
Suiza
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Cocina - Grifos y mezcladores de cocina
Clasificación IFC
Terminal sanitario
Código Uniclass 2015
Pr_40_20_87_84
Descripción Uniclass 2015
Sink taps
CSI MasterFormat 2014 Code
22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Título
Residential Faucets, Supplies, and Trim
Número OmniClass
23-31 11 00
Título OmniClass
Faucets
Disponibilidad en regiones
Europa
Liechtenstein
Suiza
Productos similares
LAUFEN
Surf, Kitchen faucet, Projection 220 mm, swivel spout, stainless steel
Descargar
LAUFEN
Surf, Kitchen faucet, Projection 225 mm, swivel spout, w. pull-out spout, stainless steel
Descargar
Chicago Faucets
Deck-Mounted Kitchen Faucet with Pull-Down Spout, Single-Hole Mount, 434-FC1ABCP
Descargar
Kohler
Billet™ Pull-down kitchen sink faucet with two-function sprayhead
Descargar
Roca
Mencia Kitchen sink mixer with swivel spout, Cold Start
4.8
(
31
)
Descargar
Kohler
Billet™ Two-hole bridge kitchen sink faucet with side sprayer
Descargar