Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
laufen/products/8354ee39-1490-4daf-a9fc-b441500d7fc7
Inicio
Categorías
Sanitarios
Grifos y llaves de baño
Twin, Basin faucet, Projection 140 mm, fixed spout, w/o pop-up waste
No disponible en Estados Unidos
LAUFEN
Seguir
Twin, Basin faucet, Projection 140 mm, fixed spout, w/o pop-up waste
Traducido por Google,
Ver original
Monomando lavabo, proyección 140 mm, caño fijo, sin desagüe automático
Descargar
Especificaciones
Especificaciones
Projection 140 mm, fixed spout, w/o pop-up waste
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
HF980304100000
Familia de producto
Twin
Grupo de productos
Faucets
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2024-03-01
Número de edición
1
Links
Links
Instalación URL
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/CH99/DE/HF980304100000
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Bronce
Material secundario
Cromo
Diseñado en
Suiza
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Sanitarios - Grifos y llaves de baño
Clasificación IFC
Terminal sanitario
Código Uniclass 2015
Pr_40_20_87_98
Descripción Uniclass 2015
Washbasin taps
CSI MasterFormat 2014 Code
22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Título
Residential Faucets, Supplies, and Trim
Número OmniClass
23-31 11 00
Título OmniClass
Faucets
Disponibilidad en regiones
Europa
Liechtenstein
Suiza
Productos similares
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
Descargar
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
15
)
Descargar
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
Descargar
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin H810082
Descargar
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.2
(
6
)
Descargar
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
Descargar