Publique sus productos
LAUFEN PRO S Shower tray, made of Marbond composite material, rectangular, linear outlet at short side
LAUFEN

LAUFEN PRO S Shower tray, made of Marbond composite material, rectangular, linear outlet at short side

Traducido por Google,
Plato de ducha, rectangular, salida lineal en el lado corto
Especificaciones
  • Shower tray, made of Marbond composite material, rectangular, linear outlet at short side
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaH210181
  • Familia de productoLAUFEN PRO S
  • Grupo de productosShower trays
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-01-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)28
  • Ancho (mm)800
  • Profundidad (mm)1000
Información relacionada
  • Material principalMármol fundido
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Platos de ducha
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
  • Descripción Uniclass 2015Shower trays
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 15
  • Título OmniClass Shower Enclosure Bases