Publique sus productos
LUA Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material
LAUFEN

LUA Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material

Traducido por Google,
Bañera adosada a la pared
Especificaciones
  • Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaH220087
  • Familia de productoLUA
  • Grupo de productosBathtubs
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-01-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)540
  • Ancho (mm)850
  • Profundidad (mm)1700
Información relacionada
  • Material principalMármol fundido
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCBathtubs
  • Código UNSPSC30181501
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Descripción Uniclass 2015Baths
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bathtubs
  • Número OmniClass23-31 15 00
  • Título OmniClass Bathtubs