Publique sus productos
KARTELL• LAUFEN Shower mixer, fittings distance 134-166 mm, with fittings, with synthetic flexible hose 1800 mm, with handspray TwinStick
LAUFEN

KARTELL• LAUFEN Shower mixer, fittings distance 134-166 mm, with fittings, with synthetic flexible hose 1800 mm, with handspray TwinStick

Traducido por Google,
Mezclador de ducha, distancia entre conexiones 134-166 mm, con conexiones, con manguera flexible sintética de 1800 mm, con rociador de mano TwinStick
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaH3313370041411
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosKARTELL LAUFEN
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-07-02
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioCromo
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enSuiza
  • Peso Neto (kg)2.99
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets

Disponibilidad en regiones

Europa