Publique sus productos
LANI Countertop 1600, without cut-out, 65 mm thick, incl. 3 installation brackets
LAUFEN

LANI Countertop 1600, without cut-out, 65 mm thick, incl. 3 installation brackets

Traducido por Google,
Encimera 1600, sin corte, 65 mm de espesor, incl. 3 soportes de instalación
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaH404690
  • Familia de productoLANI
  • Grupo de productosBase units and countertops
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-05-20
  • Número de edición1
  • Altura (mm)65
  • Ancho (mm)1570
  • Profundidad (mm)495
Información relacionada
  • Material principalTablero DM
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Encimeras
  • Clasificación IFC Muebles
  • Número OmniClass23-31 25 00
  • Título OmniClass Toilet and Bath Specialties