Publique sus productos
MEDA Vanity unit 800, 2 drawers, matches Marbond washbasin H814117
LAUFEN

MEDA Vanity unit 800, 2 drawers, matches Marbond washbasin H814117

Traducido por Google,
Mueble de baño 800, 2 cajones, a juego con lavabo Marbond H814117
Especificaciones
  • Compatible with: H814117 Vanity washbasin 'slim', made of Marbond composite material H894240 Space-saving siphon H490951 Towel holder for furniture, 320 mm H493120 Towel holder
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaH421682
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-08-19
  • Número de edición1
  • Altura (mm)505
  • Ancho (mm)770
  • Profundidad (mm)440
Información relacionada
  • Material principalTablero DM
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
  • Descripción Uniclass 2015Bathroom furniture
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Casework
  • Número OmniClass23-21 19 15 33 13
  • Título OmniClass Residential Bathroom Specialty Casework
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings