Publique sus productos
CLASSICS Drop-in washbasin, made of Vitreon Steel, with tap bank, with one tap hole, centered, with overflow, including fixing set, overflow set
LAUFEN

CLASSICS Drop-in washbasin, made of Vitreon Steel, with tap bank, with one tap hole, centered, with overflow, including fixing set, overflow set

Traducido por Google,
Lavabo de encastre, fabricado en acero Vitreon, con bancada para grifería, con un orificio para grifería, centrado, con rebosadero, incluye set de fijación, juego de rebosadero
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaH517CL4-1041
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-01-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)120
  • Ancho (mm)800
  • Profundidad (mm)500
Información relacionada
  • Material principalEsmalte
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Descripción Uniclass 2015Sinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks