Publique sus productos
CLEANET AURIA AURIA Shower toilet wall-hung (for concealed cistern, EN1717), incl. remote, desinfection UV-light, silent flush
CLEANET AURIA AURIA Shower toilet wall-hung (for concealed cistern, EN1717), incl. remote, desinfection UV-light, silent flush
CLEANET AURIA AURIA Shower toilet wall-hung (for concealed cistern, EN1717), incl. remote, desinfection UV-light, silent flush
    LAUFEN

    CLEANET AURIA AURIA Shower toilet wall-hung (for concealed cistern, EN1717), incl. remote, desinfection UV-light, silent flush

    Traducido por Google,
    Inodoro con función de bidé suspendido AURIA (para cisterna empotrada, EN1717), incluye mando a distancia, luz UV de desinfección y descarga silenciosa.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaH820842
    • Familia de productoCleanet
    • Grupo de productosCLEANET AURIA
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)395
    • Ancho (mm)395
    • Profundidad (mm)630
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    • Peso Neto (kg)35
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Código Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Descripción Uniclass 2015Toilets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 19
    • Título OmniClass Water Closets