Publique sus productos
CLEANET ALVIA Shower toilet, floorstanding, washdown, rimless. With auto- and pre-flush, incl. seat and cover with automatic opening and lowering system, incl. heated seat, remote control, Wi-Fi, dryer, UV disinfection and ambient light, with plug for EU
LAUFEN

CLEANET ALVIA Shower toilet, floorstanding, washdown, rimless. With auto- and pre-flush, incl. seat and cover with automatic opening and lowering system, incl. heated seat, remote control, Wi-Fi, dryer, UV disinfection and ambient light, with plug for EU

Traducido por Google,
Inodoro con ducha, de pie, profundo, sin reborde. Con descarga automática y predescarga, incluye asiento y tapa con sistema automático de apertura y descenso, asiento calefactado, mando a distancia, wifi, secador, desinfección UV y luz ambiental, con enchufe para la UE.
Especificaciones
  • Compatible with: H9201150000001|H9201100000001
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaH823160
  • Familia de productoCLEANET ALVIA
  • Grupo de productosCleanet
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-04-07
  • Número de edición1
  • Altura (mm)485
  • Ancho (mm)600
  • Profundidad (mm)410
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC010025
  • Nombre ETIMShower/toilet seat
  • Código Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Descripción Uniclass 2015Toilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 15 13
  • Título OmniClass Wall Mounted Tankless Toilets