Publique sus productos
ALVIA Shower toilet FS BTW, (In-Tank, EN1717, swiss plug), incl. app, IOT and remote, auto-open, pre flush, UVC light, rimless
LAUFEN

ALVIA Shower toilet FS BTW, (In-Tank, EN1717, swiss plug), incl. app, IOT and remote, auto-open, pre flush, UVC light, rimless

Traducido por Google,
Inodoro con función de bidé FS BTW (inmerso en el tanque, EN1717, enchufe suizo), incluye aplicación, IoT y mando a distancia, apertura automática, predescarga, luz UVC, sin marco.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaH823162
  • Familia de productoCleanet
  • Grupo de productosCLEANET ALVIA
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-06-16
  • Número de edición1
  • Altura (mm)485
  • Ancho (mm)410
  • Profundidad (mm)600
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)50
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Código Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Descripción Uniclass 2015Toilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 19
  • Título OmniClass Water Closets