Publique sus productos
KARTELL• LAUFEN Floorstanding WC, Silent flush/rimless, washdown, outlet horizontal or vertical
LAUFEN

KARTELL• LAUFEN Floorstanding WC, Silent flush/rimless, washdown, outlet horizontal or vertical

Traducido por Google,
Inodoro de pie, de descarga silenciosa/sin reborde, de fácil limpieza, salida horizontal o vertical
Especificaciones
  • Compatible with:H891332|H891333|H891331|H891330|H926101
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaH823332
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de productosKARTELL• LAUFEN
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-06-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)370
  • Ancho (mm)430
  • Profundidad (mm)560
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Descripción Uniclass 2015WC suites
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets