Publique sus productos
MODERNA S Floorstanding WC Silent flush/'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical max 260mm
MODERNA S Floorstanding WC Silent flush/'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical max 260mm
MODERNA S Floorstanding WC Silent flush/'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical max 260mm
MODERNA S Floorstanding WC Silent flush/'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical max 260mm
MODERNA S Floorstanding WC Silent flush/'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical max 260mm
MODERNA S Floorstanding WC Silent flush/'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical max 260mm
MODERNA S Floorstanding WC Silent flush/'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical max 260mm
    LAUFEN

    MODERNA S Floorstanding WC Silent flush/'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical max 260mm

    Traducido por Google,
    Inodoro de pie con descarga silenciosa/sin borde, de tanque bajo, con sistema de lavado, salida horizontal/vertical de máximo 260 mm.
    Especificaciones
    • Compatible with:H827081|H890540|H896545|H890541|H896546
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaH824544
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de productosMODERNA S
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-05-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)420
    • Ancho (mm)360
    • Profundidad (mm)650
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Descripción Uniclass 2015WC suites
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets