Publique sus productos
LUA Floorstanding WC 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet vertical
LAUFEN

LUA Floorstanding WC 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet vertical

Traducido por Google,
Inodoro de pie sin borde, de cisterna baja, con descarga mediante chorro de agua, sin borde de descarga, salida vertical.
Especificaciones
  • Compatible with:H828082|H828083|H891082|H891083|H891084
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaH825087
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de productosLUA
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-06-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)405
  • Ancho (mm)358
  • Profundidad (mm)635
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enRepública Checa
  • Peso Neto (kg)26
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Descripción Uniclass 2015WC suites
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets