Publique sus productos
LEMA Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, with electronic control, mains operated (230V) incl. Bluetooth
LAUFEN

LEMA Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, with electronic control, mains operated (230V) incl. Bluetooth

Traducido por Google,
Urinario sifónico 'rimless', entrada de agua interna, con control electrónico, alimentación de red (230V) incl. Bluetooth
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaH841192
  • Familia de productoLEMA
  • Grupo de productosUrinal
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-01-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)730
  • Ancho (mm)420
  • Profundidad (mm)350
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enSuiza
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Urinarios
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCUrinals
  • Código UNSPSC30181506
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93
  • Descripción Uniclass 2015Urinal and WC fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Urinals
  • Número OmniClass23-31 21 00
  • Título OmniClass Urinals