Publique sus productos
INEOLINK WC element
LAUFEN

INEOLINK WC element

Traducido por Google,
Elemento WC PreWall INEOLINK con aspiración
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaH9201180000001
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-12-13
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1120
  • Ancho (mm)500
  • Profundidad (mm)135
Información relacionada
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)11.6
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Instalaciones para baños
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC010145
  • Nombre ETIMDouble wall/built-in element wall-hung closet with flushing reservoir
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Accessories
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING