Publique sus productos
Laurin, Bath faucet, Projection 191, mounting dist. 153 mm, w. fittings, w. accessories
LAUFEN

Laurin, Bath faucet, Projection 191, mounting dist. 153 mm, w. fittings, w. accessories

Traducido por Google,
Mezclador de bañera, saliente 191 mm, distancia de montaje 153 mm, con grifería, con accesorios
Especificaciones
  • Projection 191, mounting dist. 153 mm, w. fittings, w. accessories
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaHF500760100600
  • Familia de productoLaurin
  • Grupo de productosFaucets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-03-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioCromo
  • Diseñado enSuiza
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
  • Descripción Uniclass 2015Bath taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets