Publique sus productos
Beltrac® 3000 Removable Stanchion
Beltrac® 3000 Removable Stanchion
Beltrac® 3000 Removable Stanchion

    Beltrac® 3000 Removable Stanchion

    Traducido por Google,

    El montante de diseño ranurado original sigue siendo el más popular. El montante de cinturón retráctil Beltrac® 3000 es la elección perfecta para líneas de espera, control de multitudes y sistemas de filas. La extrusión continua de aluminio proporciona una resistencia y rigidez superiores para soportar los entornos más extremos. La base inclinada de 14" y delgada de 14.5" es elegante, pero debajo de la superficie se encuentra una base sólida de hierro fundido de 18 libras que ofrece la mejor estabilidad y longevidad de su clase. La opción de base magnética proporciona un espacio elegante de 5.5" que mantiene el montante firmemente en su lugar hasta que sea necesario quitarlo para limpiar el piso u otros fines. Agregue a eso las ranuras de cola de milano de 4 vías originales de Beltrac que permiten la fijación rápida de accesorios como paneles y señalización, y tendrá más que un puntal de cinturón retráctil: tiene un sistema de gestión de colas y control de multitudes en el que han confiado las empresas más grandes del mundo. durante décadas.

    Diseño Beltrac USPTO® No. 2,472,720.

    Especificaciones
    • Premium Post Design

      • One-piece, continuous construction.

      • Belt mechanism completely concealed within post.

      • Belt mechanism is easily field replaced.

      • Post can receive all major manufacturer’s belts.

      4-Way Dovetail Connection

      • Standard 4-way connection allows post to deliver one belt while simultaneously receiving three belts or accessories.

      • Belt ends connect to all major manufacturers’ posts.

      Superior Base Design

      • Weighted steel base for superior stability.

      • Factory applied, slotted rubberized base protects flooring and promotes air flow, allowing wet floors to dry quickly.

      • Optional galvanized base for outdoor use.

      • Optional magnetic base.

      Slow Retracting Belt

      • Unique, centrifugal belt-braking system ensures a slow and safe retraction.

      Warranty

      • 5 years on posts. 3 years on mechanism.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciabeltrac-3000-removable-stanchion
    • Familia de productoStanchions and Barriers
    • Grupo de productosRetractable Belt Stanchions
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-09-12
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)40
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)28
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros