Publique sus productos
Arcus 250, 251 Conference Chair
Arcus 250, 251 Conference Chair
Arcus 250, 251 Conference Chair
Arcus 250, 251 Conference Chair
Arcus 250, 251 Conference Chair
Arcus 250, 251 Conference Chair
Arcus 250, 251 Conference Chair
Arcus 250, 251 Conference Chair
Arcus 250, 251 Conference Chair
Arcus 250, 251 Conference Chair
    LD Seating

    Arcus 250, 251 Conference Chair

    Traducido por Google,

    Silla de conferencia apilable con asiento tapizado, respaldo de malla y base de acero con recubrimiento en polvo.

    La silla de oficina Arcus destaca por su diseño inusual, que evoca elegantes formas femeninas, y por su comodidad. Su característica principal es su arco distintivo que se integra armoniosamente con la estructura de malla de diseño funcional. Este arco confiere al respaldo un carácter único y funciona también como un práctico asa. Visto de perfil, el respaldo forma una clásica y armoniosa forma de S, con una acentuada curvatura lumbar y un ligero soporte para los hombros.

    Especificaciones
    • Features:

      • conference chair
      • upholstered seat, mesh backrest
      • back upholstered in THEO NETS, OMEGA, or RHYTHM mesh
      • nylon backrest frame and seat cover
      • stackable
      • armrests with nylon cover
      • Warranty for 5 years

      All options related to the chair’s structure, painted parts, upholstery fabrics, or mechanical features are clearly displayed in the online configurator.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaarcus-250
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-01-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enRepública Checa
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos