Publique sus productos
NAO Stool
NAO Stool
NAO Stool
NAO Stool
NAO Stool
NAO Stool

    NAO Stool

    Traducido por Google,
    Taburete fabricado con estructura de aluminio fundido con listones de teca natural procedente de bosques sostenibles. Revestido con epoxi de doble capa en nuestros colores: limo, blanco y grafito. Cojín de asiento disponible en cualquiera de nuestros tejidos de olefina LdK Axroma.
    Especificaciones técnicas
    • Referencianao-stool
    • Familia de productoNao
    • Grupo de productosStool
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-11-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)101
    • Ancho (mm)63
    • Profundidad (mm)52.5
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioTeka
    • Diseñado enEspaña
    • Peso Neto (kg)13
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_85
    • Descripción Uniclass 2015Stools
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-11 29 13 13
    • Título OmniClass Exterior Chairs