Publique sus productos
NESKA Stool
NESKA Stool
NESKA Stool
NESKA Stool
NESKA Stool
NESKA Stool
NESKA Stool
NESKA Stool
NESKA Stool

    NESKA Stool

    Traducido por Google,
    Taburete ergonómico, muy cómodo y apilable, con estructura íntegramente en aluminio. Disponible en colores limo, blanco mate y grafito. Recubrimiento epoxi de doble capa. Respaldo y asiento trenzados a mano en material sintético con protección UV y aspecto natural.
    Especificaciones técnicas
    • Referencianeska-stool
    • Familia de productoNeska
    • Grupo de productosStool
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-11-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)112
    • Ancho (mm)56
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioCuerda
    • Diseñado enEspaña
    • Peso Neto (kg)6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_85
    • Descripción Uniclass 2015Stools
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-11 29 13 13
    • Título OmniClass Exterior Chairs