Publique sus productos
Zaha Sofá 3 plazas
Zaha Sofá 3 plazas
Zaha Sofá 3 plazas
Zaha Sofá 3 plazas
Zaha Sofá 3 plazas
Zaha Sofá 3 plazas
Zaha Sofá 3 plazas

    Zaha Sofá 3 plazas

    4.2 de 5 estrellas4.2(5 reseñas)
    Traducido por Google,
    La colección Zaha incluye un sillón lounge y un sofá de 3 plazas. Construcción suspendida con estructura de aluminio en tres colores diferentes: blanco, limo y grafito.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciazaha-sofa-3-seater
    • Familia de productoZaha
    • Grupo de productosSofa
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-11-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)76
    • Ancho (mm)224
    • Profundidad (mm)100
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioTela
    • Diseñado enEspaña
    • Peso Neto (kg)15
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Descripción Uniclass 2015Sofas
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-11 29 13
    • Título OmniClass Exterior Seating

    Productos similares