Publique sus productos
LED line® DIORA panel light 15-36W 2250-5040LM 4000K RAL
LED line® DIORA panel light 15-36W 2250-5040LM 4000K RAL
LED line® DIORA panel light 15-36W 2250-5040LM 4000K RAL
LED line® DIORA panel light 15-36W 2250-5040LM 4000K RAL
LED line® DIORA panel light 15-36W 2250-5040LM 4000K RAL
LED line® DIORA panel light 15-36W 2250-5040LM 4000K RAL
LED line® DIORA panel light 15-36W 2250-5040LM 4000K RAL
LED line® DIORA panel light 15-36W 2250-5040LM 4000K RAL
    LED line

    LED line® DIORA panel light 15-36W 2250-5040LM 4000K RAL

    Traducido por Google,

    Producto con bajo factor de deslumbramiento que mejora la seguridad y comodidad del usuario. Producto equipado con óptica que enfoca el ángulo de haz de la luz. La óptica del producto permite dirigir el haz de luz al lugar elegido por el usuario. El sistema FLICKER FREE™ garantiza la ausencia de efectos nocivos de parpadeo y garantiza la seguridad de la vista de los usuarios. El artículo logra una eficacia luminosa de 150 lm/W o más. El fabricante emite una garantía de 5 años para este producto. Se encuentran disponibles archivos fotométricos confiables basados en pruebas fotométricas realizadas en el Centro de Investigación y Medición de la Luz LED line®.

    El color tiene un gran impacto en el bienestar humano. El verde relaja, el amarillo anima, el rojo estimula, el azul calma los nervios. Al elegir los colores correctos, podemos agregar algo de carácter al espacio interior iluminado.

    Para cumplir con las expectativas de los clientes, hemos creado la colorida línea LED® DIORA RAL COLORS diseñada para su instalación en techos del sistema. Este es el panel LED más innovador disponible actualmente en el mercado.

    Los paneles Colorful LED line® DIORA RAL COLORS iluminarán y decorarán interiores de guarderías, ludotecas, salas infantiles y otros locales destinados a la estancia infantil, así como interiores comerciales en los que se podrá adaptar el color de las luminarias al diseño de la marca.

    Especificaciones
    • This product’s power is 15-36 W and its light’s colour temperature is 4000 K. This item is equipped with diodes of the following type: SMD2835. This item achieves luminous efficacy of 150-140 lm/W. This item achieves a luminous flux of 2250-5040 lm. The LED's beam angle is 75 °.

      The supply voltage range suitable for this item is 220-240 AC.

      The ingress protection rating for this item is IP20. The safety and vision comfort is guaranteed by the low UGR rating UGR<16

      The Ra colour rendering index is 80.

      The lifespan of each single diode which this item is equipped with is over 50000. The power factor is PF> 0,9. The number of on/off cycles is 50000.

      The Energy class is A++.

      The IEC protection class is: I.

      The Multi Power Driver, which the product is equipped with, allows the user to alter the light output range using dedicated DIP switches. The alteration range is very wide. The user can choose from 8 different configurations. The control range starts with a power output of 15W (luminous flux of 2250lm, luminaire’s efficacy of 150lm/W) and can be altered up to 36W, achieving the luminous flux of 5040lm with a luminaire’s efficacy at 140 lm/W.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDIORA
    • Familia de productoDIORA
    • Grupo de productosLighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-01-06
    • Número de edición1
    • Altura (mm)596
    • Ancho (mm)596
    • Profundidad (mm)19
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enChina
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz