Publique sus productos
LED line® Panel Slim 40W 4000K 4400lm 60x60 0-10V
LED line

LED line® Panel Slim 40W 4000K 4400lm 60x60 0-10V

4.7 de 5 estrellas4.7(6 reseñas)
Traducido por Google,

El panel LED line ® es un reemplazo ideal para las luminarias raster tradicionales. Este panel es una combinación perfecta para la iluminación de edificios públicos (oficinas, instituciones de atención médica), edificios comerciales (oficinas, restaurantes, hoteles, salones de banquetes), así como edificios residenciales (salas de estar, comedores, dormitorios, pasillos).

Especificaciones
  • This product’s power is 40 W and its light’s colour temperature is 4000 K. This item is equipped with diodes of the following type: SAMSUNG 4014. This item achieves luminous efficacy of 110 lm/W. This item achieves a luminous flux of 4400 lm. The LED's beam angle is 120 °. The supply voltage range suitable for this item is 220-240V AC.

    The ingress protection rating for this item is IP20. The diffuser is made of: PMMA.

Especificaciones técnicas
  • Referencialed-line-panel-slim-40w-4000k-4400lm-595x595
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-11-15
  • Número de edición1
  • Altura (mm)595
  • Ancho (mm)595
  • Profundidad (mm)10
Información relacionada
  • Material principalPoliestireno
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enChina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEC001744
  • Nombre ETIMDownlight/spot/floodlight