Publique sus productos
Damp Proof Combo
Damp Proof Combo
Damp Proof Combo
Damp Proof Combo
Damp Proof Combo
Damp Proof Combo
Damp Proof Combo
Damp Proof Combo
    LEDVANCE

    Damp Proof Combo


    DAMP PROOF COMBO DALI
    Luminarias estancas con protección IK10, IP66 y tecnología DALI-2.

    Características del producto
    • DALI versions with IoT-ready DALI-2 driver.

    Alta eficiencia luminosa
    • hasta 153 lm/W.

    Tipo de protección
    • IP66.

    Resistencia a golpes
    • IK10.

    Flujo luminoso
    • hasta 9,000 lm.
    • Conector con clema de pulsador para conexión sin herramientas.

    Vida útil (L70/B50)
    • hasta 60.000 h (a 25 °C).
    • Temperatura ambiente mientras funcionamiento: Desde -20 a +40 °C.

    Beneficios del producto
    • Luminaria adecuada para sistemas de gestión de iluminación DALI-2.
    • Altamente versátil gracias a la CCT (multicolor) seleccionable en 4000 K y 6500 K.
    • Concepto Enchufe & Upgrade para una fácil conversión a sensor o luminaria de emergencia.
    • Adecuado para su uso en lugares polvorientos y húmedos gracias a su alta clasificación de IP.
    • Adecuado para uso en áreas públicas gracias a la alta protección IK.

    Áreas de aplicación
    • Ideal para instalaciones industriales y almacenes logísticos.
    • Aparcamientos para vehículos y pasos subterráneos.
    • Garajes.
    • Talleres, cadenas de montaje.

    Equipamiento / Accesorios
    • Kit de emergencia DALI-2 enchufe & Upgrade disponible por separado.

    Advertencia de Seguridad
    • Los valores del tipo de protección, resistencia al impacto y rango de temperatura ambiente pueden diferir dependiendo de la instalación de los componentes.
    • Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por una persona calificada.
    • Precaución, riesgo de descarga eléctrica.
    • Clase de protección I.
    • Todas las piezas metálicas de la carcasa, conductoras de electricidad, que puedan absorber tensión durante el funcionamiento o durante el mantenimiento en caso de avería, deben estar conectadas de forma continua al conductor de tierra de protección.

    Para conocer la garantía, consulte www.ledvance.com/guarantee
    ¡Para esta familia de productos pueden existir múltiples variantes con propiedades específicas!
    Consulte el texto de especificaciones donde aparece la URL de cada producto.
    Puede acceder a generaciones anteriores de una familia de productos en nuestro sitio web https://www.ledvance.com.
    Debe utilizar Revit 2021 o superior para utilizar nuestros archivos de Revit.
    Contacto: bim@ledvance.com
    Especificaciones
    • Tenga en cuenta que el archivo Revit proporcionado puede ser válido para una familia de productos.
      Para acceder a más información del producto, siga la lista adjunta de números EAN-GTIN.

      Lista EAN-GTIN de productos:

      4099854970054 DP CBO DA 1200 V 32W 84065 IP66 GY LEDV
        • Catalogar:
        https://www.ledvance.es/shortlink/4099854970054

        4099854970078 DP CBO DA 1500 V 50W 84065 IP66 GY LEDV
          • Catalogar:
          https://www.ledvance.es/shortlink/4099854970078

          4099854970092 DP CBO DA 1800 V 60W 84065 IP66 GY LEDV
            • Catalogar:
            https://www.ledvance.es/shortlink/4099854970092
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDamp-Proof-Combo
    • Familia de productoProfessional luminaires
    • Grupo de productosDamp-proof
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-11-17
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPolicarbonato
    • Fabricado enChina
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Código ETIMEC002892
    • Nombre ETIMCeiling-/wall luminaire

    Disponibilidad en regiones

    Europa