Publique sus productos
Damp Proof Max
Damp Proof Max
Damp Proof Max
Damp Proof Max
    LEDVANCE

    Damp Proof Max


    DAMP PROOF MAX
    Luminarias estancas tubulares con protección IP e IK extraalta.

    Características del producto
    • Alta eficiencia luminosa

    Vida útil (L80/B50)
    • hasta 100.000 h (a 35 °C).

    Tipo de protección
    • IP66, IP69 (80 °C).

    Resistencia a golpes
    • IK10.
    • Resistente al amonio.
    • Difusor de PMMA resistente a los rayos UV.
    • Compatible con fuentes de luz LED Zhaga Book 7.

    Beneficios del producto
    • Luz con distribución homogénea.
    • Aplicación flexible a través de una amplia gama de ángulos de apertura.
    • Aplicaciones versátiles debido a la resistencia a muchos productos químicos y a la luz ultravioleta.
    • Fácil de limpiar, incluso a altas temperaturas con un limpiador de alta presión.
    • Ahorro de energía de hasta el 68% (en comparación con las luminarias que utilizan lámparas fluorescentes).
    • Bajo flickering ≤ 5%.

    Áreas de aplicación
    • Industria alimentaria.
    • Aparcamientos abiertos y pasos subterráneos.
    • Instalaciones de lavado de vehículos.
    • Aplicaciones en exteriores.
    • Ideal para instalaciones industriales y almacenes logísticos.
    • Talleres, cadenas de montaje.
    • Pasillos subterráneos, pasos cubiertos.
    • Parkings.

    Equipamiento / Accesorios
    • Incluye abrazaderas de acero inoxidable y prensaestopas M25.

    Advertencia de Seguridad
    • Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por una persona calificada.
    • Precaución, riesgo de descarga eléctrica.
    • Clase de protección I.
    • Todas las piezas metálicas de la carcasa, conductoras de electricidad, que puedan absorber tensión durante el funcionamiento o durante el mantenimiento en caso de avería, deben estar conectadas de forma continua al conductor de tierra de protección.

    Para conocer la garantía, consulte www.ledvance.com/guarantee
    ¡Para esta familia de productos pueden existir múltiples variantes con propiedades específicas!
    Consulte el texto de especificaciones donde aparece la URL de cada producto.
    Puede acceder a generaciones anteriores de una familia de productos en nuestro sitio web https://www.ledvance.com.
    Debe utilizar Revit 2021 o superior para utilizar nuestros archivos de Revit.
    Contacto: bim@ledvance.com
    Especificaciones
    • Tenga en cuenta que el archivo Revit proporcionado puede ser válido para una familia de productos.
      Para acceder a más información del producto, siga la lista adjunta de números EAN-GTIN.

      Lista EAN-GTIN de productos:

      4058075849785 DP MAX 600 S 15W 840 VW IP69 LEDV
        • Catalogar:
        https://www.ledvance.es/shortlink/4058075849785

        4058075849808 DP MAX 1200 S 27W 840 VW IP69 LEDV
          • Catalogar:
          https://www.ledvance.es/shortlink/4058075849808

          4058075849815 DP MAX 1200 S 43W 840 VW IP69 LEDV
            • Catalogar:
            https://www.ledvance.es/shortlink/4058075849815

            4058075849822 DP MAX 1500 S 38W 840 VW IP69 LEDV
              • Catalogar:
              https://www.ledvance.es/shortlink/4058075849822

              4058075849839 DP MAX 1500 S 52W 840 VW IP69 LEDV
                • Catalogar:
                https://www.ledvance.es/shortlink/4058075849839
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDamp-Proof-Max
    • Familia de productoProfessional luminaires
    • Grupo de productosDamp-proof
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-10-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalOtro
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Código ETIMEC002892
    • Nombre ETIMCeiling-/wall luminaire

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Åland
    Albania
    Alemania
    Andorra
    Austria
    Bélgica
    Bielorrusia
    Bosnia-Herzegovina
    Bulgaria
    Chipre
    Ciudad del Vaticano
    Croacia
    Dinamarca
    Eslovaquia
    Eslovenia
    España
    Estonia
    Finlandia
    Francia
    Gibraltar
    Grecia
    Guernsey
    Hungría
    Irlanda
    Isla de Man
    Islandia
    Islas Faroe
    Italia
    Jersey
    Letonia
    Liechtenstein
    Lituania
    Luxemburgo
    Macedonia del Norte
    Malta
    Moldavia
    Mónaco
    Montenegro
    Noruega
    Países Bajos
    Polonia
    Portugal
    Reino Unido
    República Checa
    Rumanía
    Rusia
    San Marino
    Serbia
    Suecia
    Suiza
    Svalbard y Jan Mayen
    Ucrania